Referentie van component

Grijper voor binnenkweek

Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Task & Solution

Het jonge bedrijf Organifarms heeft een standaardcomponent uit de GEP2000-serie gebruikt voor zijn BERRY-robot om rijpe aardbeien te oogsten. De robot is speciaal ontwikkeld voor het plukken van aardbeien. Dankzij nauwkeurige en intelligente positiedetectie opent de eindeffector pas vlak voor het fruit. Dit voorkomt beschadiging van het fruit of zelfs de hele plant. De speciaal ontwikkelde grijperbekken maken gelijktijdig snijden en klemmen mogelijk.

Highlights en technische gegevens
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP40
  • Mechanisch zelfremmend
  • Positioneerbaar
  • Grijpkracht instelbaar
  • IO-link
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht